Mini bloccaggio laterale forma A (K0933)

Mini bloccaggio laterale forma A (K0933)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce trattate termicamente e brunite

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0933.0808
K0933.1210
K0933.1614
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
Versione 1 G=Filettatura J
(mm)
Peso
(kg)

133.25 €

1 4 giorni 6545257,51671,539,525448-M870,1626

177.63 €

1 4 giorni 85603510229260406926piattoM12120,4668

252.09 €

1 4 giorni 10070401430132775081760piattoM16140,9255

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Forma A Utilizzo parti grezze Sistema di fissaggio fori di montaggi
Denominazione Mini Bloccaggio Laterale Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito

Supporto tecnico