Mini bloccaggio laterale forma B (K0933)

Mini bloccaggio laterale forma B (K0933)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ganasce trattate termicamente e brunite

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Campo di utilizzo: costruzione di dispositivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0933.0820
K0933.1229
K0933.1638
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di serraggio
(kN)
Coppia di serraggio
(Nm)
G=Filettatura J
(mm)
Peso
(kg)

148.22 €

1 4 giorni 65452519,51671,539,525448M870,1823

192.97 €

1 4 giorni 85603529229260406926M12120,4961

297.28 €

1 4 giorni 10070403830132775081760M16140,9997

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Materiale dei componenti Acciaio da bonifica
Forma B Utilizzo parti grezze Versione 1 alto
Sistema di fissaggio fori di montaggi Denominazione Mini Bloccaggio Laterale Componente di finitura superficiale trattato termicamente e brunito

Supporto tecnico