Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0939.4012175 |
K0939.5012175 |
K0939.5016175 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 (mm) | B2 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D (mm) | K=Passo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,524.25 € | 1 | 4 giorni | 148 | 124 | 40 | 160 | 12 | 40x40 (M12) | 25,0950 | ||
2,556.45 € | 1 | 4 giorni | 138 | 114 | 50 | 150 | 12 | 50x50 (M12) | 25,2320 | ||
2,556.45 € | 1 | 4 giorni | 134 | 110 | 50 | 150 | 16 | 50x50 (M16) | 25,0000 |
Loading...
B(mm) | 190 | H(mm) | 175 | Denominazione | Morsa 5 assi |
---|---|---|---|---|---|
Forza di bloccaggio max.(kN) | 42 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B1(mm)
B2(mm)
A(mm)
A1(mm)
D(mm)
K=Passo
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali