Tenditore a 3 assi per piastre modulari (K0940)

Tenditore a 3 assi per piastre modulari (K0940)
· Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare

· Distanza cave da 63 a 126 mm

· Serraggio ad accoppiamento geometrico senza pre-calibratura

· Larghezza di serraggio da 22 a 236 mm (ampliabile)

· Elevata forza di serraggio sul pezzo da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0940.063100

Codice componente
K0940.063100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,254.00 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B(mm) 158 H(mm) 100 A(mm) 63
A1(mm) 126 Denominazione Morsa 3 assi D(mm) 12,5
Compatibile con distanza cave 63 - 126 Forza di bloccaggio max.(kN) 22 Peso(kg) 14,8000
RoHS true

Si trova sulla pagina di Tenditore a 3 assi per piastre modulari (K0940), il codice articolo è il seguente: K0940.063100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0940.063100.

Supporto tecnico