Ganascia per morsa standard (K0943)

Ganascia per morsa standard (K0943)
· Compatibile per morsa di serraggio a 3 e 5 assi

· Tutti i modelli dei pin di bloccaggio montabili

· Acciaio speciale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0943.110008

Codice componente
K0943.110008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

135.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio B=larghezza(mm) 20 H=altezza(mm) 8
L=lunghezza(mm) 100 Versione 1 Standard Denominazione Ganascia per Morsa
Compatibile con Tutte le morse a 3 e 5 assi Peso(kg) 0,0836 RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa standard (K0943), il codice articolo è il seguente: K0943.110008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0943.110008.

Supporto tecnico