Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0944.210020
Materiale principale | Acciaio | B=larghezza(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza(mm) | 100 | Versione 1 | grezzo | Denominazione | Ganascia per Morsa |
Compatibile con | Tutte le morse a 3 e 5 assi | Peso(kg) | 0,4023 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Ganascia grezza (K0944), il codice articolo è il seguente: K0944.210020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0944.210020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali