Listelli d'appoggio, avvitabili (K0974)

Listelli d'appoggio, avvitabili (K0974)
· Per la regolazione dell'altezza d'appoggio del pezzo da lavorare

· Compatibile per morsa di serraggio a 5 assi compatta K0973, Morsa a 5 assi KIPPflexX K1555

· Lavorazione da parte del cliente dell'altezza d'appoggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0974.0900515
K0974.1250515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso
(kg)

248.53 €

1 4 giorni 900,1470

275.87 €

1 4 giorni 1250,2130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale grezzo H(mm) 15
H1(mm) 30 Versione 1 avvitabile Versione 2 il paio
Denominazione Listelli d'Appoggio Compatibile con K0973 S=Spessore(mm) 5
RoHS true

Supporto tecnico