Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0989.09035 |
K0989.12535 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza ganascia (mm) | Campo di serraggio min. - max. | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
631.35 € | 1 | 4 giorni | 90 | 20 mm - 250 mm | 0,2140 | ||
744.05 € | 1 | 4 giorni | 125 | 20 mm - 320 mm | 0,3108 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Denominazione | Set di Serraggio per Pezzi Cilindrici | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza ganascia(mm)
Campo di serraggio min. - max.
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali