Kit di staffe di serraggio Forma A (K1008)

Kit di staffe di serraggio Forma A (K1008)
· Fissaggio aggiuntivo della morsa di serraggio a 5 assi compatta sulle tavole della macchina

· Per tutte le cave a T, gli interassi di foratura di fissaggio e della griglia abituali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1008.0012
K1008.0016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
Peso
(kg)

203.40 €

1 4 giorni 12,8M123,5110

233.52 €

1 4 giorni 16,8M167,2750

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Forma-Tipo senza dado per cave a t B=larghezza(mm) 40 L=lunghezza(mm) 115
L1(mm) 67,2 Versione 1 Set Denominazione Staffa di Serraggio
RoHS true

Supporto tecnico