Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1229.122 |
K1229.142 |
K1229.1612 |
K1229.162 |
K1229.182 |
K1229.202 |
K1229.222 |
K1229.242 |
K1229.282 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | F (kN) | Coppia di serraggio (Nm) | BN=Larghezza cava (mm) | D (mm) | F1 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.04 € | 1 | 4 giorni | 47 | 40 | 20 | 2,5 | 80 | 39 | 26 | 3 | 16 | 15 | 12 | M10 | 0,6 | 1,1500 | ||
139.07 € | 1 | 4 giorni | 47 | 40 | 20 | 2,5 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 18 | 14 | M12 | 0,9 | 1,2500 | ||
176.34 € | 1 | 4 giorni | 59 | 50 | 25 | 2,5 | 100 | 46 | 34 | 4 | 32 | 25 | 16 | M14 | 1,2 | 2,3400 | ||
146.95 € | 1 | 4 giorni | 47 | 40 | 20 | 3 | 80 | 39 | 26 | 3 | 22 | 18 | 16 | M12 | 0,9 | 1,3300 | ||
179.84 € | 1 | 4 giorni | 60 | 50 | 25 | 3 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 36 | 18 | M16 | 1,4 | 2,5400 | ||
194.76 € | 1 | 4 giorni | 60 | 50 | 25 | 3 | 100 | 46 | 34 | 4 | 36 | 36 | 20 | M16 | 1,4 | 2,6600 | ||
326.83 € | 1 | 4 giorni | 95 | 78 | 30 | 4 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 45 | 22 | M20 | 1,4 | 5,9800 | ||
382.95 € | 1 | 4 giorni | 95 | 78 | 30 | 4 | 140 | 65 | 50 | 5 | 36 | 45 | 24 | M20 | 1,4 | 6,3300 | ||
457.70 € | 1 | 4 giorni | 95 | 78 | 30 | 4 | 140 | 65 | 50 | 5 | 40 | 55 | 28 | M24 | 1,6 | 7,0600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | temprato e brunito | Denominazione | Staffa di serraggio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di imballaggio | 1 pezzo = 1 coppia | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
F(kN)
Coppia di serraggio(Nm)
BN=Larghezza cava(mm)
D(mm)
F1(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali