Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1748.0500112
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e fosfatato | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | liscio | Versione 1 | su due lati, bilaterale | B=larghezza(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | D (filettatura interna) | M5 | H=altezza(mm) | 25 |
H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 | L max.(mm) | 50,5 |
L min.(mm) | 44,5 | Forza di serraggio max(kN) | 30 | Coppia di serraggio max(Nm) | 85 |
Z (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x25 | Denominazione | Morsetto a V | C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | M12 |
Peso(kg) | 0,4100 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V, forma A, superfici di serraggio non trattate (K1748), il codice articolo è il seguente: K1748.0500112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1748.0500112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali