Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1745.0500212
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e fosfatato | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | zigrinato | Versione 1 | con ganascia fissa | Versione 2 | su un lato |
B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | D (filettatura interna) | M5 |
G (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x30 | H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 |
H3(mm) | 3,5 | L max.(mm) | 94,5 | L min.(mm) | 88,5 |
Forza di serraggio max(kN) | 30 | Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x25 |
Denominazione | Morsetto a V | C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | M12 | Peso(kg) | 0,7350 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V con ganasce fisse, forma B, superfici di serraggio zigrinate (K1745), il codice articolo è il seguente: K1745.0500212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1745.0500212.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali