Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1745.0500512
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e fosfatato | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con pin | Versione 1 | con ganascia fissa | Versione 2 | su un lato |
B=larghezza(mm) | 50 | B1(mm) | 30 | B2(mm) | 18 |
D (filettatura interna) | M5 | G (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x30 | H=altezza(mm) | 25 |
H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 | H4(mm) | 5 |
H5(mm) | 9 | H6(mm) | 4,75 | L max.(mm) | 104 |
L min.(mm) | 98 | Forza di serraggio max(kN) | 30 | Coppia di serraggio max(Nm) | 85 |
Z (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x25 | Denominazione | Morsetto a V | C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | M12 |
Peso(kg) | 0,8150 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V con ganasce fisse, forma E con pin di bloccaggio (K1745), il codice articolo è il seguente: K1745.0500512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1745.0500512.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali