Morsetto a V, forma B, superficie di contatto zigrinata (K1748)

Morsetto a V, forma B, superficie di contatto zigrinata (K1748)
· Idoneo per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Impiego flessibile

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1748.0500212

Codice componente
K1748.0500212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

199.24 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale temprato e fosfatato Forma B
Forma-Tipo zigrinato Versione 1 su due lati, bilaterale B=larghezza(mm) 50
B1(mm) 30 D (filettatura interna) M5 H=altezza(mm) 25
H1(mm) 12,5 H3(mm) 3,5 L max.(mm) 50,5
L min.(mm) 44,5 Forza di serraggio max(kN) 30 Coppia di serraggio max(Nm) 85
Z (vite a testa cilindrica DIN 912) M12x25 Denominazione Morsetto a V C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 M12
Peso(kg) 0,3900 PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Morsetto a V, forma B, superficie di contatto zigrinata (K1748), il codice articolo è il seguente: K1748.0500212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1748.0500212.

Supporto tecnico