Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1748.0500512
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e fosfatato | Forma | E |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con pin | Versione 1 | su due lati, bilaterale | B=larghezza(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | B2(mm) | 18 | D (filettatura interna) | M5 |
H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 |
H4(mm) | 5 | H5(mm) | 9 | H6(mm) | 4,75 |
L max.(mm) | 60 | L min.(mm) | 54 | Forza di serraggio max(kN) | 30 |
Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x25 | Denominazione | Morsetto a V |
C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | M12 | Peso(kg) | 0,4300 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Morsetto a V, forma E con pin di bloccaggio (K1748), il codice articolo è il seguente: K1748.0500512.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1748.0500512.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali