Morsetto a V, forma C, con livello (K1748)

Morsetto a V, forma C, con livello (K1748)
· Idoneo per serraggi multipli

· Per forze di serraggio elevate

· Impiego flessibile

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1748.0502312
K1748.0505312
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo H2
(mm)

205.28 €

1 4 giorni livello 2 mm2

205.28 €

1 4 giorni livello 5 mm5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale temprato e fosfatato Forma C
Versione 1 su due lati, bilaterale B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30
D (filettatura interna) M5 H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12,5
H3(mm) 3,5 L max.(mm) 56,5 L min.(mm) 50,5
Forza di serraggio max(kN) 30 Coppia di serraggio max(Nm) 85 Z (vite a testa cilindrica DIN 912) M12x25
Denominazione Morsetto a V C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 M12 Peso(kg) 0,4500
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico