Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate (K1749)

Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate (K1749)
· Per forze di serraggio elevate

· Elevata accuratezza di ripetibilità

· Il foro oblungo consente la compensazione della tolleranza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1749.0500212

Codice componente
K1749.0500212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

254.15 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Corpo con finitura superficiale temprato e fosfatato Forma B
Forma-Tipo zigrinato Versione 1 con ganascia fissa Versione 2 su un lato
B=larghezza(mm) 50 B1(mm) 30 D (filettatura interna) M5
G (vite a testa cilindrica DIN 912) M12x30 H=altezza(mm) 25 H1(mm) 12,5
H3(mm) 3,5 L max.(mm) 70 L min.(mm) 64
Forza di serraggio max(kN) 30 Coppia di serraggio max(Nm) 85 Z (vite a testa cilindrica DIN 912) M12x25
Denominazione Morsetto a V C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 M12 Peso(kg) 0,5300
PL Edelstahl false RoHS true D1 M6

Si trova sulla pagina di Morsetto a cuneo con ganascia fissa per sistema di bloccaggio multiplo, forma B, superfici di serraggio zigrinate (K1749), il codice articolo è il seguente: K1749.0500212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1749.0500212.

Supporto tecnico