Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1749.0502312 |
K1749.0505312 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma-Tipo | H2 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
265.65 € | 1 | 4 giorni | livello 2 mm | 2 | 0,6200 | ||
254.15 € | 1 | 4 giorni | livello 5 mm | 5 | 0,6150 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Corpo con finitura superficiale | temprato e fosfatato | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con ganascia fissa | Versione 2 | su un lato | B=larghezza(mm) | 50 |
B1(mm) | 30 | D (filettatura interna) | M5 | G (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x30 |
H=altezza(mm) | 25 | H1(mm) | 12,5 | H3(mm) | 3,5 |
L max.(mm) | 77 | L min.(mm) | 71 | Forza di serraggio max(kN) | 30 |
Coppia di serraggio max(Nm) | 85 | Z (vite a testa cilindrica DIN 912) | M12x25 | Denominazione | Morsetto a V |
C Foro passante per vite A testa cilindrica DIN 912 | M12 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
D1 | M6 |
Configura
Proprietà di base
Forma-Tipo
H2(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali