Tasselli a T per morsetto a V (K1758)

Tasselli a T per morsetto a V (K1758)
· Per il serraggio e il fissaggio su guide di serraggio

· Scorrimento rettificato nella guida di serraggio

· Scorrimento aggiuntivo delle battute fisse

· Compatibile con sistema di bloccaggio multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1758.05010241
K1758.05010361
K1758.05012241
K1758.05012262
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B=larghezza
(mm)
D (filettatura interna) H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Compatibile con Peso
(kg)

11.87 €

1 4 giorni A19M10229,9524-ganascia fissa solo lato0,0753

13.73 €

1 4 giorni C19M10229,953618ganascia fissa due lati0,1081

11.87 €

1 4 giorni A19M12229,9524-unità di serraggio a V con ganascia fissa0,0600

8.74 €

1 4 giorni B18,5M12189,526-unità di serraggio a V bilaterale0,0627

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale trattato termicamente e rettificato Versione 1 per morsetto a V
B1(mm) 26 Denominazione Tassello a T Larghezza sistema 50
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico