Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1743.1041 |
K1743.10484 |
K1743.1051 |
K1743.10584 |
K1743.2051 |
K1743.20584 |
K1743.2061 |
K1743.20684 |
K1743.2081 |
K1743.20884 |
K1743.3081 |
K1743.30884 |
K1743.3101 |
K1743.31084 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | D1 | Colore principale | Misura | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | A=Lunghezza maniglia (mm) | A1=Lunghezza maniglia (mm) | H3=Altezza impugnatura (mm) | H4 (mm) | X=Filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0080 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M4 | 0,0080 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M5 | 0,0100 | ||
3.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13,2 | rosso traffico RAL 3020 | 1 | 7,9 | 13,8 | 22,7 | 5 | 15,2 | 6 | 39,9 | 46,8 | 31,8 | 28,9 | M5 | 0,0100 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 7,5 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M5 | 0,0180 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 7,5 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M5 | 0,0180 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M6 | 0,0155 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M6 | 0,0155 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18,8 | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M8 | 0,0158 | ||
4.62 € | 1 | 4 giorni | 13,5 | 18,8 | rosso traffico RAL 3020 | 2 | 10,5 | 19,5 | 27,4 | 5,5 | 20,7 | 9 | 65,2 | 75 | 41,9 | 38 | M8 | 0,0158 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 17 | 21,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M8 | 0,0402 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 17 | 21,2 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M8 | 0,0402 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 17 | 21,2 | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M10 | 0,0370 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | 17 | 21,2 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | 11,7 | 22,2 | 40 | 10 | 31,4 | 12 | 80,3 | 91,3 | 58,1 | 53,3 | M10 | 0,0370 |
Loading...
Materiale principale | Plastica | Codice acciaio | 1.4305 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | grezzo | Versione 1 | Eco | Denominazione | Maniglia a Leva |
Tipo di filettatura | filettatura interna | Numero denti | 12 | RoHS | true |
PL Edelstahl | true |
Configura
Proprietà di base
D
D1
Colore principale
Misura
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
A=Lunghezza maniglia(mm)
A1=Lunghezza maniglia(mm)
H3=Altezza impugnatura(mm)
H4(mm)
X=Filettatura(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali