Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG (K2012)

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma B, IG (K2012)
· Sicura antistrappo

· Per elementi sospesi

· Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2012.00845
K2012.00860
K2012.00870
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado Shore Carico
(N)
Peso
(kg)

23.24 €

1 4 giorni 451250,0700

23.24 €

1 4 giorni 602000,0800

23.24 €

1 4 giorni 703000,0900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale D1(mm) 16
D2(mm) 8,5 G=filettatura M8 H=altezza(mm) 38
T=profondità della filettatura(mm) 15 Corpo con finitura superficiale zincato Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 filettatura interna Denominazione Elemento sopratesta in gomma-metallo Forma B
Tipo di stampo squadrato B=Breite(mm) 32 D=Diametro(mm) 25
E=Distanza dei fori(mm) 72 H1(mm) 33 H2(mm) 30
H3(mm) 2,5 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico