Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma C, IG (K2012)

Elemento sopratesta in gomma-metallo, forma C, IG (K2012)
· Sicura antistrappo

· Per elementi sospesi

· Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2012.01040
K2012.01060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado Shore Carico
(N)
Peso
(kg)

13.92 €

1 4 giorni 402500,1100

13.92 €

1 4 giorni 607000,1023

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Gomma naturale D2(mm) 10,5
G=filettatura M10 H=altezza(mm) 30 Corpo con finitura superficiale zincato
Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 filettatura interna Denominazione Elemento sopratesta in gomma-metallo
Forma C Tipo di stampo rotonda B=Breite(mm) 62,5
D=Diametro(mm) 63 E=Distanza dei fori(mm) 85 H3(mm) 1,5
SW=Apertura chiave(mm) 21 PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico