Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma D (K1367)

Profili per protezione bordi con nastro di serraggio in acciaio integrato, forma D (K1367)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Montaggio semplice e rapido

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Lunghezza a piacere

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1367.308X10000
K1367.308X2000
K1367.308X20000
K1367.308X5000
K1367.308X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Gewicht

26.76 €

1 4 giorni 100000,5600

7.35 €

1 4 giorni 20000,1120

51.01 €

1 4 giorni 200001,1200

14.63 €

1 4 giorni 50000,2800

123.79 €

1 4 giorni 500002,8000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Colore principale nero Forma D
Campo di serraggio(mm) 0,8-1,5 Raggio minimo di curvatura(mm) A=10 B=10 C=10 D=10 B=larghezza(mm) 6
H=altezza(mm) 8 Versione 1 senza guarnizione Denominazione Profilo di Protezione Bordi
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico