Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1368.615X10000 |
K1368.615X2000 |
K1368.615X20000 |
K1368.615X5000 |
K1368.615X50000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|
58.56 € | 1 | 4 giorni | 10000 | 2,6500 | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 2000 | 0,5300 | ||
110.45 € | 1 | 4 giorni | 20000 | 5,3000 | ||
30.33 € | 1 | 4 giorni | 5000 | 13300 | ||
273.11 € | 1 | 4 giorni | 50000 | 13,2500 |
Loading...
Materiale principale | EPDM | Materiale dei componenti | EPDM | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | G | Campo di serraggio(mm) | 1,0-3,5 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=200 B=80 C=200 D=200 |
B=larghezza(mm) | 11 | B1(mm) | 22 | H=altezza(mm) | 15 |
Denominazione | Profilo di Tenuta e di Protezione Bordi | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Gewicht
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali