Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma H (K1368)

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma H (K1368)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1368.712X10000
K1368.712X2000
K1368.712X20000
K1368.712X5000
K1368.712X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Gewicht

54.41 €

1 4 giorni 100002,6000

12.55 €

1 4 giorni 20000,5200

102.45 €

1 4 giorni 200005,2000

28.24 €

1 4 giorni 50001,3000

253.14 €

1 4 giorni 5000013,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale EPDM Materiale dei componenti EPDM Colore principale nero
Forma H Campo di serraggio(mm) 0,8-2,5 Raggio minimo di curvatura(mm) A=40 B=40 C=100 D=60
B=larghezza(mm) 8 B1(mm) 9 H=altezza(mm) 12
Denominazione Profilo di Tenuta e di Protezione Bordi PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico