Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma I (K1368)

Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma I (K1368)
· Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio

· Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco

· Nessuna necessità di materiale di fissaggio

· Diverse lunghezze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1368.821X10000
K1368.821X2000
K1368.821X20000
K1368.821X5000
K1368.821X50000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
Gewicht

61.84 €

1 4 giorni 100003,4000

14.03 €

1 4 giorni 20000,6800

116.73 €

1 4 giorni 200006,8000

31.96 €

1 4 giorni 50001,7000

288.81 €

1 4 giorni 5000017,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PVC Materiale dei componenti EPDM Colore principale nero
Forma I Campo di serraggio(mm) 1,0-4,0 Raggio minimo di curvatura(mm) A=70 B=80 C=15 D=15
B=larghezza(mm) 10 H=altezza(mm) 21 H1(mm) 9
Denominazione Profilo di Tenuta e di Protezione Bordi PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico