Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (K1743)

Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (K1743)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1743.13206
K1743.13208
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=Filettatura
(mm)
Peso
(kg)

10.37 €

1 4 giorni M60,0164

10.55 €

1 4 giorni M80,0175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D 13,5 D1 18,8 Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Colore principale blu oltremare RAL 5002 Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Misura 2 B(mm) 10,5
D2(mm) 19,5 H(mm) 27,4 H1(mm) 5,5
H2(mm) 20,7 T=profondità della filettatura(mm) 9 Versione 1 Rilevabile a livello visivo
Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura interna Numero denti 12
A=Lunghezza maniglia(mm) 65,2 A1=Lunghezza maniglia(mm) 75 H3=Altezza impugnatura(mm) 41,9
H4(mm) 38 RoHS true PL Edelstahl true
Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011

Supporto tecnico