Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (K1743)

Maniglie a leva in plastica rilevabili visivamente con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio inox (K1743)
· rilevabili a livello visivo

· blu oltremare RAL 5002

· Materiale conforme per gli alimenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1743.13206X20
K1743.13206X25
K1743.13208X20
K1743.13208X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza della filettatura
(mm)
X=Filettatura
(mm)
Peso
(kg)

11.60 €

1 4 giorni 20M60,0300

11.73 €

1 4 giorni 25M60,0350

11.85 €

1 4 giorni 20M80,0250

12.22 €

1 4 giorni 40M80,0323

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D 13,5 D1 18,8 Materiale principale Poliammide
Codice acciaio 1.4404 Colore principale blu oltremare RAL 5002 Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Misura 2 B(mm) 10,5
D2(mm) 19,5 H(mm) 27,4 H1(mm) 5,5
H2(mm) 20,7 Versione 1 Rilevabile a livello visivo Denominazione Maniglia a Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna Numero denti 12 A=Lunghezza maniglia(mm) 65,2
A1=Lunghezza maniglia(mm) 75 H3=Altezza impugnatura(mm) 41,9 H4(mm) 38
RoHS true PL Edelstahl true Omologazione / Certificazione FDA + EU10/2011

Supporto tecnico