Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1743.14206 |
K1743.14208 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | X=Filettatura (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 4 giorni | M6 | 0,0160 | ||
14.31 € | 1 | 4 giorni | M8 | 0,0175 |
Loading...
D | 13,5 | D1 | 18,8 | Materiale principale | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Codice acciaio | 1.4404 | Colore principale | grigio nerastro RAL 7021 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Componente di finitura superficiale | grezzo | Misura | 2 | B(mm) | 10,5 |
D2(mm) | 19,5 | H(mm) | 27,4 | H1(mm) | 5,5 |
H2(mm) | 20,7 | T=profondità della filettatura(mm) | 9 | Versione 1 | per la Rilevazione del metallo |
Denominazione | Maniglia a Leva | Tipo di filettatura | filettatura interna | Numero denti | 12 |
A=Lunghezza maniglia(mm) | 65,2 | A1=Lunghezza maniglia(mm) | 75 | H3=Altezza impugnatura(mm) | 41,9 |
H4(mm) | 38 | RoHS | true | PL Edelstahl | true |
Omologazione / Certificazione | FDA + EU10/2011 |
Configura
Proprietà di base
X=Filettatura(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali