Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1823.0310 |
K1823.0321 |
K1823.0322 |
K1823.0410 |
K1823.0421 |
K1823.0422 |
K1823.0510 |
K1823.0521 |
K1823.0522 |
K1823.0610 |
K1823.0621 |
K1823.0622 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D3 (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | Per viti | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | grezzo | 3,2 | 5,1 | 8 | M3 | 0,0004 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | polie | 3,2 | 5,1 | 8 | M3 | 0,0004 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 3,2 | 5,1 | 8 | M3 | 0,0004 | ||
0.66 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | grezzo | 4,2 | 8,1 | 12,5 | M4 | 0,0013 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | polie | 4,2 | 8,1 | 12,5 | M4 | 0,0013 | ||
1.33 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 4,2 | 8,1 | 12,5 | M4 | 0,0013 | ||
0.92 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | grezzo | 5,2 | 10,1 | 15 | M5 | 0,0017 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | polie | 5,2 | 10,1 | 15 | M5 | 0,0022 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 5,2 | 10,1 | 15 | M5 | 0,0022 | ||
1.05 € | 1 | 4 giorni | 1.4305 | grezzo | 6,2 | 12,1 | 17 | M6 | 0,0020 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | polie | 6,2 | 12,1 | 17 | M6 | 0,0020 | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 1.4404 | sabbiato opaco | 6,2 | 12,1 | 17 | M6 | 0,0020 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Versione 1 | rotonda | Denominazione | Rondella Terminale |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 1 | H1(mm) | 2 | PL Edelstahl | true |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D3(mm)
D2(mm)
D4(mm)
Per viti
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali