UNILOCK 5 assi, viti a spallamento grandezza del sistema 80 mm (K0970)

UNILOCK 5 assi, viti a spallamento grandezza del sistema 80 mm (K0970)
· Per il serraggio e il posizionamento dei bulloni per il fissaggio del pezzo da lavorare

· Per il posizionamento e il fissaggio dei moduli base

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0970.12050
K0970.16055
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filettatura D2
(mm)
L
(mm)
D=Diametro del gambo
(mm)
L1=Lunghezza gambo
(mm)
L2 Coppia di serraggio max.
(Nm)

52.87 €

1 4 giorni M1217,96212502275

52.87 €

1 4 giorni M1620,970165524100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Grado temprata e ossidata SW=larghezza chiave(mm) 10
Versione 1 UNILOCK Denominazione 5 assi, viti a spallamento Dimensioni GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM

Supporto tecnico