Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0971.16101040 |
K0971.16121040 |
K0971.16121049 |
K0971.16161055 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | SW=larghezza chiave (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 | L3 | Coppia di serraggio max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.18 € | 1 | 4 giorni | M10x1,5 | 8 | 40,5 | 28 | 8,5 | 7 | 47 | ||
63.18 € | 1 | 4 giorni | M12x1,75 | 10 | 40,5 | 28 | 9,5 | 8 | 63 | ||
63.18 € | 1 | 4 giorni | M12x1,75 | 10 | 50 | 37,5 | 18 | 17,5 | 75 | ||
63.18 € | 1 | 4 giorni | M16x2 | 10 | 58,5 | 43,5 | 24 | 23,5 | 100 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | temprata e ossidata | D2(mm) | 20,9 |
---|---|---|---|---|---|
D=Diametro del gambo(mm) | 16 | L4 | - | Versione 1 | UNILOCK |
Versione 2 | per fissaggio del pezzo da lavorare | Denominazione | 5 assi, viti a spallamento | Tipo di prodotto | senza rondella |
Dimensioni | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
SW=larghezza chiave(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2
L3
Coppia di serraggio max.(Nm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali