Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1327)

Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals (K1327)
· Particolarmente indicato per gli ambienti igienici

· Superficie con finitura lucida Ra 0,8 µm che garantisce una pulizia semplice

· Tenuta supplementare in combinazione con la rondella (K1326)

· Materiale: acciaio inox 1.4404, ottima resistenza alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1327.05X30
K1327.06X40
K1327.06X50
K1327.08X35
K1327.08X40
K1327.08X45
K1327.08X50
K1327.08X55
K1327.08X60
K1327.08X65
K1327.08X70
K1327.10X25
K1327.10X35
K1327.10X40
K1327.10X50
K1327.10X55
K1327.10X60
K1327.10X70
K1327.10X75
K1327.12X45
K1327.12X50
K1327.12X55
K1327.12X60
K1327.12X70
K1327.12X75
K1327.12X80
K1327.16X30
K1327.16X40
K1327.16X45
K1327.16X50
K1327.16X55
K1327.16X65
K1327.16X70
K1327.16X75
K1327.16X80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
K
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
R
(mm)

1.51 €

1 4 giorni M587,3301611,850,5

2.09 €

1 4 giorni M6109401814,260,55

2.48 €

1 4 giorni M6109501814,260,55

2.84 €

1 4 giorni M8131135221880,7

3.04 €

1 4 giorni M8131140221880,7

3.34 €

1 4 giorni M8131145221880,7

3.52 €

1 4 giorni M8131150221880,7

3.94 €

1 4 giorni M8131155221880,7

3.94 €

1 4 giorni M8131160221880,7

4.27 €

1 4 giorni M8131165221880,7

4.27 €

1 4 giorni M8131170221880,7

3.16 €

1 4 giorni M101613,5252222,3100,8

3.51 €

1 4 giorni M101613,5352622,3100,8

3.86 €

1 4 giorni M101613,5402622,3100,8

4.35 €

1 4 giorni M101613,5502622,3100,8

4.72 €

1 4 giorni M101613,5552622,3100,8

4.72 €

1 4 giorni M101613,5602622,3100,8

5.22 €

1 4 giorni M101613,5702622,3100,8

5.69 €

1 4 giorni M101613,5752622,3100,8

5.93 €

1 4 giorni M121817453026,6120,9

6.18 €

1 4 giorni M121817503026,6120,9

6.76 €

1 4 giorni M121817553026,6120,9

6.76 €

1 4 giorni M121817603026,6120,9

7.37 €

1 4 giorni M121817703026,6120,9

8.69 €

1 4 giorni M121817753026,6120,9

8.69 €

1 4 giorni M121817803026,6120,9

6.90 €

1 4 giorni M162421302635161,2

7.30 €

1 4 giorni M162421403635161,2

7.69 €

1 4 giorni M162421453635161,2

8.19 €

1 4 giorni M162421503635161,2

8.66 €

1 4 giorni M162421553635161,2

9.61 €

1 4 giorni M162421653635161,2

9.61 €

1 4 giorni M162421703635161,2

10.59 €

1 4 giorni M162421753635161,2

10.59 €

1 4 giorni M162421803635161,2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Codice acciaio 1.4404 Versione 1 Hygienic Usit® Materiale principale Acciaio inox
Denominazione Vite a Testa Esagonale Corpo con finitura superficiale finitura lucida

Supporto tecnico