Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0967.140002416 |
K0967.140003020 |
K0967.140003624 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
121.41 € | 1 | 4 giorni | M16 | 24 | ||
130.15 € | 1 | 4 giorni | M20 | 30 | ||
137.37 € | 1 | 4 giorni | M24 | 36 |
Loading...
Forma | A | Versione 1 | UNILOCK | SW(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Bullone di Fissaggio | Materiale principale | Acciaio da cementazione |
Configura
Proprietà di base
D1(mm)
H(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali