Bullone di fissaggio UNILOCK grandezza del sistema 80 mm (K0967)

Bullone di fissaggio UNILOCK grandezza del sistema 80 mm (K0967)
· Bullone di fissaggio combinabile con diversi moduli di cambio

· Per il serraggio e il posizionamento di pezzi da lavorare e dispositivi

· Superfici funzionali rettificate

· Temprato

· Tante opzioni di selezione di bulloni di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0967.140160512
K0967.140180512
K0967.140220516
K0967.140250512
K0967.140250516
K0967.240160512
K0967.240180512
K0967.240220516
K0967.240250512
K0967.240250516
K0967.340160512
K0967.340180512
K0967.340220516
K0967.340250512
K0967.340250516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)

105.85 €

1 4 giorni A16M1216,510,31010,5

105.85 €

1 4 giorni A18M1216,510,31010,5

85.26 €

1 4 giorni A22M1618,514,21712,5

63.42 €

1 4 giorni A25M1216,510,31010,5

77.21 €

1 4 giorni A25M1618,514,21712,5

140.44 €

1 4 giorni B16M1216,510,31010,5

140.44 €

1 4 giorni B18M1216,510,31010,5

140.47 €

1 4 giorni B22M1618,514,21712,5

79.52 €

1 4 giorni B25M1216,510,31010,5

100.36 €

1 4 giorni B25M1618,514,21712,5

99.89 €

1 4 giorni C16M1216,510,31010,5

99.89 €

1 4 giorni C18M1216,510,31010,5

99.89 €

1 4 giorni C22M1618,514,21712,5

57.50 €

1 4 giorni C25M1216,510,31010,5

69.49 €

1 4 giorni C25M1618,514,21712,5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 UNILOCK H(mm) 5 Denominazione Bullone di Fissaggio
Materiale principale Acciaio da cementazione

Supporto tecnico