Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90° (K1447)

Cerniere in acciaio o acciaio inox interne angolo di apertura 90° (K1447)
· Può essere montato sul lato destro o sinistro

· Per applicazioni orizzontali o verticali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1447.1442932
K1447.442932
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Chiave in acciaio Peso
(kg)
PL Edelstahl

26.96 €

1 4 giorni Acciaio inox A4grezzo1.44040,0642true

15.31 €

1 4 giorni Acciaiozincato-0,0650false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 2 90° A1(mm) 34 B1(mm) 13
D(mm) 3,5 Versione 1 interno Denominazione Cerniera
A=Larghezza(mm) 44 A2(mm) 20 B=Altezza(mm) 29
B2(mm) 6 B3(mm) 9,5 C(mm) 32
S(mm) 2 RoHS true

Supporto tecnico