Connettore a T Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1980)

Connettore a T Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1980)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· La protezione antitorsione può essere rimossa con un cacciavite a taglio.

· Giuntura laterale per il controllo visivo della profondità di inserimento

· Protezione antitorsione ad alta resistenza

· Preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1980.301

Codice componente
K1980.301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Profilo Ø30 Versione 2 Tipo I
Versione 1 con spina antitorsione Denominazione Connettore a T ESD scarica elettrostatica si
Peso(kg) 0,0902 RoHS true PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Connettore a T Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1980), il codice articolo è il seguente: K1980.301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1980.301.

Supporto tecnico