Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1981.301
Materiale principale | Alluminio | Profilo | Ø30 | Versione 2 | Tipo I |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con spina antitorsione | Denominazione | Connettore a T Ø30 per cava da 8 | ESD scarica elettrostatica | si |
Peso(kg) | 0,1354 | RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Connettore a T Ø30 con collegamento a cava da 8 tipo I con protezione antitorsione (K1981), il codice articolo è il seguente: K1981.301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1981.301.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali