Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1986.30125
Materiale principale | Alluminio | Profilo | Ø30 | Versione 2 | Tipo I |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con spina antitorsione | Denominazione | Connettore di testa 90° Ø30 | ESD scarica elettrostatica | si |
Peso(kg) | 0,2180 | RoHS | true | PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Connettore di testa 90° Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1986), il codice articolo è il seguente: K1986.30125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1986.30125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali