Connettore di testa con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1989)

Connettore di testa con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1989)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· La protezione antitorsione può essere rimossa con un cacciavite a taglio.

· Con elemento sferico a movimento libero

· Protezione antitorsione ad alta resistenza

· Preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1989.301

Codice componente
K1989.301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Profilo Ø30 Versione 2 Tipo I
Versione 1 con spina antitorsione Denominazione Connettore di testa con sfera Ø30 ESD scarica elettrostatica si
Peso(kg) 0,2190 RoHS true PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Connettore di testa con sfera Ø30 tipo I con protezione antitorsione (K1989), il codice articolo è il seguente: K1989.301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1989.301.

Supporto tecnico