Supporti per etichetta Ø30 tipo I, trasparente, autoadesivi, forma A, rotondi (K2002)

Supporti per etichetta Ø30 tipo I, trasparente, autoadesivi, forma A, rotondi (K2002)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Montaggio facile su tubi rotondi

· Autoadesivo

· Con fessura per schede aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2002.301

Codice componente
K2002.301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica L=lunghezza(mm) 102 Profilo Ø30
Versione 2 Tipo I Denominazione Supporto per etichette Forma A
Tipo di stampo rotonda D=Diametro(mm) 30 E(mm) 26,4
H(mm) 30,2 Peso(kg) 0,0060 RoHS true
PL Edelstahl false

Si trova sulla pagina di Supporti per etichetta Ø30 tipo I, trasparente, autoadesivi, forma A, rotondi (K2002), il codice articolo è il seguente: K2002.301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2002.301.

Supporto tecnico