Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2002.302
Materiale principale | Plastica | L=lunghezza(mm) | 102 | Profilo | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Tipo I | Denominazione | Supporto per etichette | Forma | B |
Tipo di stampo | dritto | D=Diametro(mm) | 30 | E(mm) | 38 |
H(mm) | 41 | Peso(kg) | 0,0130 | RoHS | true |
PL Edelstahl | false |
Si trova sulla pagina di Supporti per etichetta Ø30 tipo I, trasparente, autoadesivi, forma B, diritti (K2002), il codice articolo è il seguente: K2002.302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2002.302.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali