Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K2010.1315300 |
K2010.1615300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | S=Spessore porta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 1 | 4 giorni | 1,3 | ||
3.98 € | 1 | 4 giorni | 1,6 |
Loading...
Materiale principale | ABS | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Forma-Tipo | piccolo | Versione 1 | Schale |
Versione 2 | a incastro | B=Larghezza(mm) | 30,5 | B1(mm) | 25,1 |
H=Altezza(mm) | 13 | H2(mm) | 2 | H3(mm) | 25,4 |
L=Lunghezza(mm) | 47 | L1(mm) | 55 | L2(mm) | 4 |
L3(mm) | 38,1 | L4(mm) | 12,7 | R(mm) | max. 0,25 |
Gamma di temperatura(°C) | -40 a 60 | Denominazione | Chiusura a scatto | H1=Serraggio utile(mm) | 6,7 |
Chiave in acciaio componenti | 1.4310 | Peso(kg) | 0,0140 | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
S=Spessore porta(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali