Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma C, media (K2010)

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma C, media (K2010)
· Comando semplice

· Per spessore del battente della porta tra 1,2 - 2,2 mm

· Per requisiti di spazio limitato

· Montaggio rapido e semplice senza attrezzi

· Installazione a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K2010.2015500

Codice componente
K2010.2015500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.85 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale ABS Colore principale nero Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma C Forma-Tipo medio Versione 1 Schale
Versione 2 a incastro B=Larghezza(mm) 50,8 B1(mm) 44,2
H=Altezza(mm) 13 H2(mm) 2 H3(mm) 44,5
L=Lunghezza(mm) 47 L1(mm) 54,6 L2(mm) 4
L3(mm) 38,1 L4(mm) 12,7 R(mm) max. 0,25
Gamma di temperatura(°C) -40 a 60 S=Spessore porta(mm) 2 Denominazione Chiusura a scatto
H1=Serraggio utile(mm) 6,7 Chiave in acciaio componenti 1.4310 Peso(kg) 0,0127
PL Edelstahl false RoHS true

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma C, media (K2010), il codice articolo è il seguente: K2010.2015500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2010.2015500.

Supporto tecnico