Coprifiletto in acciaio inox in DESIGN igienico (K1821)

Coprifiletto in acciaio inox in DESIGN igienico (K1821)
Materiale:
Manicotto in acciaio inox 1.4301.
Guarnizione in silicone, certificata FDA.
Versione:
Manicotto con finitura lucida.
Guarnizione in gomma blu.
Nota:
Conforme alla certificazione 3-A Sanitary Standard.
Il coprifiletto copre le filettature esterne sporgenti proteggendole così dallo sporco.
L'alta qualità della finitura superficiale impedisce allo sporco di aderire e riduce al minimo i tempi di pulizia.
Utilizzo:
Il coprifiletto è particolarmente adatto per le macchine, gli impianti e le attrezzature dell'industria alimentare e farmaceutica.
Accessori:
Piedini di appoggio K1303.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1821.1112112
K1821.1116112
K1821.1120115
K1821.1124115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=filo (M)
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Peso
(kg)

28.28 €

1 4 giorni 1224112200,1990

28.28 €

1 4 giorni 1624112200,1900

33.66 €

1 4 giorni 2030115260,3304

39.05 €

1 4 giorni 2435115300,4237

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox T=Altezza di filettatura(mm) 12 T1(mm) 102
Versione 1 per ambienti igienici Denominazione Coprifiletto PL Edelstahl true
RoHS true

Supporto tecnico