Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K2010.2221500
Materiale principale | ABS | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Forma | D | Forma-Tipo | grande | Versione 1 | Schale |
Versione 2 | a incastro | B=Larghezza(mm) | 52,9 | B1(mm) | 44,2 |
H=Altezza(mm) | 19 | H2(mm) | 2 | H3(mm) | 44,5 |
L=Lunghezza(mm) | 48 | L1(mm) | 56 | L2(mm) | 4 |
L3(mm) | 38,1 | L4(mm) | 12,7 | R(mm) | max. 0,25 |
Gamma di temperatura(°C) | -40 a 60 | S=Spessore porta(mm) | 2,2 | Denominazione | Chiusura a scatto |
H1=Serraggio utile(mm) | 6,7 | Chiave in acciaio componenti | 1.4310 | Peso(kg) | 0,0200 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma D, grande (K2010), il codice articolo è il seguente: K2010.2221500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K2010.2221500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali