Piedini a L (K1937)

Piedini a L (K1937)
· Particolarmente idoneo per impianti di trasporto

· Stabile

· Con marcature per il posizionamento corretto

· Con foro di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1937.161
K1937.201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
T
(mm)
Capacità di carico
(N)
D1
(mm)
D=Filettatura B
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
A1
(mm)
Peso
(kg)

10.36 €

1 4 giorni 6525400040M1670119,545-0,2927

16.78 €

1 4 giorni 7527,5600052M2090139,550550,4560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio RoHS true Denominazione Piedino a L

Supporto tecnico