Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, non chiudibile a chiave (K2011)

Chiusura a scatto in plastica con gola, montaggio a incasso, forma B, non chiudibile a chiave (K2011)
· Comando semplice

· Per spessore del battente della porta tra 0,9 - 1,6 mm

· Varianti con chiave.

· Montaggio rapido e semplice senza attrezzi

· Installazione a filo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2011.00926340
K2011.01326340
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
S=Spessore porta
(mm)

4.90 €

1 4 giorni 0,9-1,2

4.90 €

1 4 giorni 1,3-1,6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale ABS Colore principale nero Materiale dei componenti Acciaio inox
Forma B Forma-Tipo senza chiave Versione 1 Schale
Versione 2 a incastro B=Larghezza(mm) 34 B1(mm) 30,2
B2(mm) 17 H=Altezza(mm) 24,6 H2(mm) 2
H3(mm) 30,5 L=Lunghezza(mm) 61 L1(mm) 67,4
L2(mm) 6,7 L3(mm) 12,5 L4(mm) 49
R(mm) max. 0,25 Gamma di temperatura(°C) -40 a 60 Denominazione Chiusura a scatto
H1=Serraggio utile(mm) 6,7 Chiave in acciaio componenti 1.4310 Peso(kg) 0,0140
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico