Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forma-Tipo | B=larghezza (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Corsa S (mm) | C0Y (N) | C0Z (N) | D per viti | Dimensioni | H2 (mm) | Numero di fori | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.81 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 28 | 26 | 210 | 232 | 432 | 302 | M5 | 28 | 7,5 | 3 | 0,8535 | ||
289.96 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 28 | 26 | 370 | 380 | 968 | 471 | M5 | 28 | 7,5 | 5 | 1,4900 | ||
323.05 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 28 | 26 | 450 | 464 | 1169 | 385 | M5 | 28 | 7,5 | 6 | 1,8400 | ||
358.40 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 28 | 26 | 530 | 548 | 1107 | 325 | M5 | 28 | 7,5 | 7 | 2,1900 | ||
327.82 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 35 | 34 | 370 | 406 | 1025 | 718 | M6 | 35 | 10 | 5 | 2,1900 | ||
382.19 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 35 | 34 | 450 | 494 | 1250 | 793 | M6 | 35 | 10 | 6 | 2,7500 | ||
415.24 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 35 | 34 | 530 | 558 | 1685 | 728 | M6 | 35 | 10 | 7 | 3,2400 | ||
467.12 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 35 | 34 | 610 | 646 | 1908 | 626 | M6 | 35 | 10 | 8 | 3,7100 | ||
485.92 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 43 | 44 | 450 | 486 | 1828 | 1279 | M8 | 43 | 13,5 | 6 | 4,7500 | ||
521.31 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 43 | 44 | 530 | 556 | 2375 | 1434 | M8 | 43 | 13,5 | 7 | 5,6100 | ||
582.44 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 43 | 44 | 610 | 626 | 2934 | 1300 | M8 | 43 | 13,5 | 8 | 6,4850 | ||
698.18 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 43 | 44 | 770 | 796 | 3055 | 1016 | M8 | 43 | 13,5 | 10 | 8,1400 | ||
768.90 € | 1 | 4 giorni | A | con foro filettato | 43 | 44 | 930 | 966 | 2506 | 833 | M8 | 43 | 13,5 | 12 | 9,8900 | ||
216.81 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 28 | 26 | 210 | 232 | 432 | 302 | M5 | 28 | 7,5 | 3 | 0,8464 | ||
289.96 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 28 | 26 | 370 | 380 | 968 | 471 | M5 | 28 | 7,5 | 5 | 1,4900 | ||
323.05 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 28 | 26 | 450 | 464 | 1169 | 385 | M5 | 28 | 7,5 | 6 | 1,8300 | ||
358.40 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 28 | 26 | 530 | 548 | 1107 | 325 | M5 | 28 | 7,5 | 7 | 2,1530 | ||
327.82 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 35 | 34 | 370 | 406 | 1025 | 718 | M6 | 35 | 10 | 5 | 2,1100 | ||
382.19 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 35 | 34 | 450 | 494 | 1250 | 793 | M6 | 35 | 10 | 6 | 2,7300 | ||
415.24 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 35 | 34 | 530 | 558 | 1685 | 728 | M6 | 35 | 10 | 7 | 3,2300 | ||
467.12 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 35 | 34 | 610 | 646 | 1908 | 626 | M6 | 35 | 10 | 8 | 3,7100 | ||
485.92 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 43 | 44 | 450 | 486 | 1828 | 1279 | M8 | 43 | 13,5 | 6 | 4,7000 | ||
521.31 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 43 | 44 | 530 | 556 | 2375 | 1434 | M8 | 43 | 13,5 | 7 | 5,5600 | ||
582.44 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 43 | 44 | 610 | 626 | 2934 | 1300 | M8 | 43 | 13,5 | 8 | 6,3700 | ||
698.18 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 43 | 44 | 770 | 796 | 3055 | 1016 | M8 | 43 | 13,5 | 10 | 8,0700 | ||
768.90 € | 1 | 4 giorni | B | con foro svasato | 43 | 44 | 930 | 966 | 2506 | 833 | M8 | 43 | 13,5 | 12 | 9,8100 |
Loading...
Versione 1 | profilo a doppia T | Denominazione | Guida Telescopica | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
Forma
Forma-Tipo
B=larghezza(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Corsa S(mm)
C0Y(N)
C0Z(N)
D per viti
Dimensioni
H2(mm)
Numero di fori
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali