Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg (K2021)

Guide telescopiche in acciaio forma S, estrazione totale, capacità di carico fino a 459 kg (K2021)
· Estrazione totale composta da due guide lineari e un elemento intermedio

· Corse fino a 1516 mm

· Carico elevato fino a 4590 N con inflessione ridotta

· Momento di inerzia superficiale elevato e alta rigidità

· Guide di scorrimento e sfere temprate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K2021.280290
K2021.280370
K2021.280450
K2021.280530
K2021.280610
K2021.350450
K2021.350530
K2021.350690
K2021.350850
K2021.430530
K2021.430610
K2021.430690
K2021.430770
K2021.430850
K2021.431010
K2021.431490
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B=larghezza
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corsa S
(mm)
C (Corsa)
(mm)
C0Y
(N)
D1
(mm)
Dimensioni L max.
(mm)
Numero di fori Peso ca.
(kg/m)
Peso
(kg)

373.38 €

1 4 giorni 24,5368517290296-570M52814904 (3 accessibili)6,4001,8110

398.22 €

1 4 giorni 24,5368517370380-769M52814905 (4 accessibili)6,4002,3900

433.83 €

1 4 giorni 24,5368517450464-969M52814906 (4 accessibili)6,4002,7000

474.10 €

1 4 giorni 24,5368517530548-1170M52814907 (6 accessibili)6,4003,4000

500.96 €

1 4 giorni 24,5368517610630-1376M52814908 (6 accessibili)6,4003,9080

512.59 €

1 4 giorni 30,54310422,5450494-1250M63517306 (5 accessibili)-4,6000

562.61 €

1 4 giorni 30,54310422,5530558-1685M63517307 (6 accessibili)-5,4600

647.58 €

1 4 giorni 30,54310422,5690734-2132M63517309 (7 accessibili)-7,0700

728.79 €

1 4 giorni 30,54310422,5850886-2801M635173011 (9 accessibili)-8,6200

592.74 €

1 4 giorni 345212028530556-2061M84319707 (6 accessibili)14,6007,7900

646.28 €

1 4 giorni 345212028610626-2603M84319708 (6 accessibili)14,60010,0000

693.45 €

1 4 giorni 345212028690726-2775M84319709 (7 accessibili)14,60010,3400

742.49 €

1 4 giorni 345212028770796-3319M843197010 (7 accessibili)14,60011,5600

776.05 €

1 4 giorni 345212028850866-3873M843197011 (9 accessibili)14,60012,4450

936.30 €

1 4 giorni 34521203410101036-4590M843197013 (10 accessibili)-15,0300

1,252.33 €

1 4 giorni 3452--1490-15163713-43-19 (15 accessibili)--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per cuscinetti volventi Versione 1 a forma di S Denominazione Guida Telescopica
RoHS true

Supporto tecnico